Gruppi merceologici

Maniglie tubolari Bighand KIPP

Indietro
Diversi modelli e colori

Maniglie tubolari Bighand KIPP

Il loro design senza tempo e la varietà di colori permettono alle maniglie tubolari Bighand di KIPP di integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante.

Le nuove maniglie tubolari Bighand di KIPP offrono una presa sicura e confortevole grazie alla loro forma ergonomica e ovale. Sono disponibili in varie lunghezze e design. Inoltre, possono essere combinate con tappi di copertura in sei colori diversi. Possono quindi essere perfettamente combinati con macchine o aree di applicazione specifiche, consentendo una vasta e varia gamma di applicazioni, per esempio sui portelli di macchine e impianti.

Le maniglie tubolari Bighand offrono una grande stabilità. Il tubo dell'impugnatura è in alluminio ed è quindi particolarmente resistente. Sono disponibili tre versioni. Si differenziano per il tipo di trattamento superficiale. Le maniglie tubolari KIPP possono essere montate dal lato operativo o posteriore. I tappi di copertura colorati possono essere facilmente inseriti manualmente.

Modelli di maniglia tubolare:

  • Finitura a polvere grigio-nera lucida
  • Finitura anodizzata nera opaca
  • Finitura anodizzata naturale opaca

 

Colori dei tappi di copertura:

  • Grigio scuro RAL 7021
  • Arancio puro RAL 2004
  • Giallo navone RAL 1021
  • Rosso traffico RAL 3020
  • Verde segnale RAL6032
  • Blu traffico RAL 5017

 

Colori e lunghezze speciali sono disponibilil su richiesta.



Vai alle maniglie tubolari Bighand
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33