Grupos de mercancía
Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior
K0779_AG

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0779_AG Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior 158 kB

Planos

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0779.5006X15LaceroM65026551015 0,00 €
K0779.5006X20LaceroM65026551020 0,00 €
K0779.5006X25LaceroM65026551025 0,00 €
K0779.5006X30LaceroM65026551030 0,00 €
K0779.5008X20LaceroM85026551020 0,00 €
K0779.5008X25LaceroM85026551025 0,00 €
K0779.5008X30LaceroM85026551030 0,00 €
K0779.5008X40LaceroM85026551040 0,00 €
K0779.5010X30LaceroM105026551030 0,00 €
K0779.5010X40LaceroM105026551040 0,00 €
K0779.5010X50LaceroM105026551050 0,00 €
K0779.05006X15Lacero inoxidableM65026551015 0,00 €
K0779.05006X20Lacero inoxidableM65026551020 0,00 €
K0779.05006X25Lacero inoxidableM65026551025 0,00 €
K0779.05006X30Lacero inoxidableM65026551030 0,00 €
K0779.05008X20Lacero inoxidableM85026551020 0,00 €
K0779.05008X25Lacero inoxidableM85026551025 0,00 €
K0779.05008X30Lacero inoxidableM85026551030 0,00 €
K0779.05008X40Lacero inoxidableM85026551040 0,00 €
K0779.05010X30Lacero inoxidableM105026551030 0,00 €
K0779.05010X40Lacero inoxidableM105026551040 0,00 €
K0779.05010X50Lacero inoxidableM105026551050 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33