- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0695Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305. Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование. Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.Указание:Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F. Принадлежности:K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | D | для болта | D1 | D2 | H мин.
| H макс.
| ΔH | N | M | α | F кН | F1, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0695.0406 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 0,00 € | | K0695.0506 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 0,00 € | | K0695.0508 | Закаленная сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 0,00 € | | K0695.0510 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 0,00 € | | K0695.0710 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 0,00 € | | K0695.0712 | Закаленная сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 0,00 € | | K0695.0716 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 0,00 € | | K0695.0916 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 0,00 € | | K0695.0920 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 0,00 € | | K0695.0924 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 0,00 € | | K0695.1020 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 0,00 € | | K0695.1024 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 0,00 € | | K0695.1030 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 0,00 € | | K0695.1224 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 0,00 € | | K0695.1230 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 0,00 € | | K0695.04061 | нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 0,00 € | | K0695.05061 | нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 0,00 € | | K0695.05081 | нержавеющая сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 0,00 € | | K0695.05101 | нержавеющая сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 0,00 € | | K0695.07101 | нержавеющая сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 0,00 € | | K0695.07121 | нержавеющая сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 0,00 € | | K0695.07161 | нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 0,00 € | | K0695.09161 | нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 0,00 € | | K0695.09201 | нержавеющая сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 0,00 € | | K0695.09241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 0,00 € | | K0695.10201 | нержавеющая сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 0,00 € | | K0695.10241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 0,00 € | | K0695.10301 | нержавеющая сталь | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 |  |  | 0,00 € | | K0695.12241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 0,00 € | | K0695.12301 | нержавеющая сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|