- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- K0282
Опоры подвижные
- K0302
Опоры подвижные угол наклона 12°
- K0283
Опоры качающиеся угол наклона 14° и 20°
- K0284
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом
- K0285
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0286
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K1164
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K0287
Опоры подвижные регулируемые
- K0288
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом
- K0289
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0289_C
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма С, стальная втулка с лысками, гладкая поверхность
- K0289_E
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма E, втулка из нержавеющей стали с лысками, гладкая поверхность
- K0289_F
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма F, грейфер с лысками, с рифлением
- K0289_K
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма K, делрин-втулка с лысками, гладкая поверхность
- K0289_M
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма M, грейфер с лысками, с рифлением из твердого сплава
- K0289_O
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма O, втулка из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
- K0289_P
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма P, втулка из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
- K0290
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением
- K0291
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением
- K0381
Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь
- K0380
Шариковые упорные винты с головкой
- K0384
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре
- K1913
Шариковые упорные винты без головки, короткая модель
- K0384
Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0382
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
- K0384
Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром и резьбовым стопорным элементом
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом
- K0389
Винты нажимные
- K0667
Нажимные винты, нержавеющая сталь
- K0668
Нажимные болты с резьбовым стопорным элементом
- K0403
Винты нажимные с закругленным концом
- K0272
Винты нажимные с острым концом
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0289_CУпоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус, улучшенная сталь. Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь. Вставка: Форма C, инструментальная стальИсполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый. Шар, закаленный и чистый. Вставка: Форма С, закаленная и вороненая.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов. Шар можно извлечь из втулки путём легкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.
Шар защищён от прокручивания.Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок. Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли. За счёт этого обеспечивается равномерное движение. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø шар | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) | Номер заказа для стальной насадки | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0289.110X015 | C | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 |  |  | 0,00 € | | K0289.110X030 | C | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 |  |  | 0,00 € | | K0289.110X050 | C | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 |  |  | 0,00 € | | K0289.112X020 | C | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 |  |  | 0,00 € | | K0289.112X040 | C | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 |  |  | 0,00 € | | K0289.112X060 | C | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 |  |  | 0,00 € | | K0289.116X025 | C | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 |  |  | 0,00 € | | K0289.116X050 | C | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 |  |  | 0,00 € | | K0289.116X080 | C | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 |  |  | 0,00 € | | K0289.120X030 | C | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 |  |  | 0,00 € | | K0289.120X060 | C | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 |  |  | 0,00 € | | K0289.120X100 | C | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 |  |  | 0,00 € | | K0289.124X040 | C | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 |  |  | 0,00 € | | K0289.124X100 | C | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 |  |  | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|