Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
K0382

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется в тех случаях, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.
Указание на чертеже:
Форма A: с шаром
Форма B: с шаром с лысками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0382 Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага 113 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

подробнее

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1L1Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.10406AM4x0,562,523,5 0,00 €
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 0,00 €
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 0,00 €
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 0,00 €
K0382.10610AM6x0,510,8439 0,00 €
K0382.10612AM6x0,512,8439 0,00 €
K0382.10616AM6x0,516,8439 0,00 €
K0382.10620AM6x0,520,8439 0,00 €
K0382.10625AM6x0,525,8439 0,00 €
K0382.10810AM8x111,25,5410 0,00 €
K0382.10820AM8x121,25,5415 0,00 €
K0382.11012AM10x113,77520 0,00 €
K0382.11025AM10x126,77520 0,00 €
K0382.11216AM12x1,5188,5630 0,00 €
K0382.11230AM12x1,5328,5630 0,00 €
K0382.11620AM16x1,523,312860 0,00 €
K0382.11635AM16x1,538,312860 0,00 €
K0382.12030AM20x1,534,2151090 0,00 €
K0382.12040AM20x1,544,2151090 0,00 €

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В

подробнее

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D3L2Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 0,00 €
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 0,00 €
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 0,00 €
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 0,00 €
K0382.20610BM6x0,53,210439 0,00 €
K0382.20612BM6x0,53,212439 0,00 €
K0382.20616BM6x0,53,216439 0,00 €
K0382.20620BM6x0,53,220439 0,00 €
K0382.20625BM6x0,53,225439 0,00 €
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 0,00 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 0,00 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 0,00 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 0,00 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 0,00 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 0,00 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 0,00 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 0,00 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 0,00 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33