Группы товаров
Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с выступающей стальной втулкой
K0148_E

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Выступающая втулка, сталь.
Исполнение: Oтполированный до блеска.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0148_E Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с выступающей стальной втулкой 159 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные согласно DIN 6335, форма E, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH5H6TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.306EM632122391212 0,00 €
K0148.308EM8401426101315 0,00 €
K0148.310EM10501832121818 0,00 €
K0148.312EM12632040142322 0,00 €
K0148.316EM16802550172828 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33