Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335
K0148

Рукоятки крестообразные DIN 6335

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Выступающая втулка, сталь.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание на чертеже:
Форма E: выступающая стальная втулка
Форма G: глухое отверстие
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0148 Рукоятки крестообразные DIN 6335 228 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3H5H6LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0148.306EM6321223-912-12 0,00 €
K0148.308EM8401426-1013-15 0,00 €
K0148.310EM10501832-1218-18 0,00 €
K0148.312EM12632040-1423-22 0,00 €
K0148.316EM16802550-1728-28 0,00 €
K0148.405G52512168---12 0,00 €
K0148.406G632142010---15 0,00 €
K0148.408G840182513---18 0,00 €
K0148.410G1050223220---21 0,00 €
K0148.412G1263264025---25 0,00 €
K0148.205KM52512156,5---10,5 0,00 €
K0148.206KM632142010---16 0,00 €
K0148.208KM840182615---18 0,00 €
K0148.210KM1050223320---25 0,00 €
K0148.212KM1263264023---27 0,00 €
K0148.216KM1680365030---33 0,00 €
K0148.505X15LM52512156,5--15- 0,00 €
K0148.505X20LM52512156,5--20- 0,00 €
K0148.505X25LM52512156,5--25- 0,00 €
K0148.505X30LM52512156,5--30- 0,00 €
K0148.505X40LM52512166,5--40- 0,00 €
K0148.505X50LM52512166,5--50- 0,00 €
K0148.506X15LM632142010--15- 0,00 €
K0148.506X20LM632142010--20- 0,00 €
K0148.506X25LM632142010--25- 0,00 €
K0148.506X30LM632142010--30- 0,00 €
K0148.506X40LM632142010--40- 0,00 €
K0148.506X50LM632142010--50- 0,00 €
K0148.508X20LM840182613--20- 0,00 €
K0148.508X25LM840182613--25- 0,00 €
K0148.508X30LM840182613--30- 0,00 €
K0148.508X35LM840182613--35- 0,00 €
K0148.508X40LM840182613--40- 0,00 €
K0148.508X45LM840182613--45- 0,00 €
K0148.508X50LM840182613--50- 0,00 €
K0148.510X20LM1050223320--20- 0,00 €
K0148.510X25LM1050223320--25- 0,00 €
K0148.510X30LM1050223320--30- 0,00 €
K0148.510X35LM1050223320--35- 0,00 €
K0148.510X40LM1050223320--40- 0,00 €
K0148.510X45LM1050223320--45- 0,00 €
K0148.510X50LM1050223320--50- 0,00 €
K0148.512X20LM1263274025--20- 0,00 €
K0148.512X30LM1263274025--30- 0,00 €
K0148.512X40LM1263274025--40- 0,00 €
K0148.512X50LM1263274025--50- 0,00 €
K0148.512X60LM1263274025--60- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33