Группы товаров
Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба
K0183_IG

Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный. Втулка из оцинкованной стали или нержавеющей стали, блестящие.Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0183_IG Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба 145 kB

Чертежи

Ручки треугольные с высокой втулкой, внутренняя резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D3HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0183.14006KСтальM640162212 0,00 €
K0183.15008KСтальM850182814 0,00 €
K0183.16210KСтальM1062223514 0,00 €
K0183.24006Kнержавеющая стальM64016229 0,00 €
K0183.25008Kнержавеющая стальM850182813 0,00 €
K0183.26210Kнержавеющая стальM1062223513 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33