Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба
K0150_D

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_D Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба 185 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2D6HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.432062DполированныйM632126,4211011 0,00 €
K0150.440082DполированныйM840148,4261314 0,00 €
K0150.450102DполированныйM10501810,5341718 0,00 €
K0150.463122DполированныйM12632013422122 0,00 €
K0150.432063DотпескоструенныйM632126,4211011 0,00 €
K0150.440083DотпескоструенныйM840148,4261314 0,00 €
K0150.450103DотпескоструенныйM10501810,5341718 0,00 €
K0150.463123DотпескоструенныйM12632013422122 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33