Группы товаров
Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с внутренней резьбой
K1378_IG

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка, термопласт.
Втулка из стали класса прочности 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Ручка, цвет черно-серый RAL7021 или красный, аналогичный RAL3020.
Стальные части синепассивированные.
Нержавеющая сталь, полированная.
Указание:Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки препятствуют несанкционированному отвинчиванию резьбового соединения.
С помощью запирающего цилиндра обеспечивается соединение с геометрическим замыканием между рукояткой и резьбовой частью или разъединение геометрического замыкания.
При отсутствии соединения с геометрическим замыканием рукоятка поворачивается без вращения резьбовой части.
Таким образом исключается несанкционированное разъединение резьбового соединения.

Запираемые пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки соответственно поставляются с 2-мя ключами.
Ключ можно вынуть в обоих положениях («открыто» и «закрыто»).
Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть тем же ключом.
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1378_IG Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с внутренней резьбой 330 kB

Чертежи

Пятилепестковые звездообразные пластмассовые рукоятки, запираемые, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
основы
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1378.6806Стальчерно-серыйM668241045,517 0,00 €
K1378.6808Стальчерно-серыйM868241045,517 0,00 €
K1378.6810Стальчерно-серыйM1068241045,517 0,00 €
K1378.06806нержавеющая стальчерно-серыйM668241045,517 0,00 €
K1378.06808нержавеющая стальчерно-серыйM868241045,517 0,00 €
K1378.06810нержавеющая стальчерно-серыйM1068241045,517 0,00 €
K1378.846806СталькрасныйM668241045,517 0,00 €
K1378.846808СталькрасныйM868241045,517 0,00 €
K1378.846810СталькрасныйM1068241045,517 0,00 €
K1378.0846806нержавеющая сталькрасныйM668241045,517 0,00 €
K1378.0846808нержавеющая сталькрасныйM868241045,517 0,00 €
K1378.0846810нержавеющая сталькрасныйM1068241045,517 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33