Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой
K0155_IG

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер. Втулка из стали.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_IG Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой 220 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.102051143KБук натуральныйM53214201010 0,00 €
K0155.10206143KБук натуральныйM63214201010 0,00 €
K0155.10208143KБук натуральныйM84018251314 0,00 €
K0155.102081143KБук натуральныйM85022321714 0,00 €
K0155.102101143KБук натуральныйM104018251314 0,00 €
K0155.10210143KБук натуральныйM105022321714 0,00 €
K0155.102121143KБук натуральныйM125022321718 0,00 €
K0155.10205190Kчёрно-серый RAL 7021M53214201010 0,00 €
K0155.1020690Kчёрно-серый RAL 7021M63214201010 0,00 €
K0155.1020890Kчёрно-серый RAL 7021M84018251314 0,00 €
K0155.10208190Kчёрно-серый RAL 7021M85022321714 0,00 €
K0155.10210190Kчёрно-серый RAL 7021M104018251314 0,00 €
K0155.1021090Kчёрно-серый RAL 7021M105022321714 0,00 €
K0155.10212190Kчёрно-серый RAL 7021M125022321718 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33