Группы товаров
Барашковые винты, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 316
K2343_DE

Барашковые винты, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 316

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Головка из чугуна, хвостовик из стали мин. качества 4.6 или нержавеющей стали A2.Исполнение: Сталь, гальванически оцинкована.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Барашковые винты можно затягивать и (как правило) отвинчивать вручную без инструмента.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2343_DE Барашковые винты, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 316 168 kB

Чертежи

Барашковые винты, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 316

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DLA
макс.
D2
макс.
KK1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2343.104X8DEСтальM482079,53,90,00 €
K2343.104X10DEСтальM4102079,53,90,00 €
K2343.104X12DEСтальM4122079,53,90,00 €
K2343.104X16DEСтальM4162079,53,90,00 €
K2343.104X20DEСтальM4202079,53,90,00 €
K2343.104X25DEСтальM4252079,53,90,00 €
K2343.104X30DEСтальM4302079,53,90,00 €
K2343.105X10DEСтальM510259,5125,30,00 €
K2343.105X12DEСтальM512259,5125,30,00 €
K2343.105X16DEСтальM516259,5125,30,00 €
K2343.105X20DEСтальM520259,5125,30,00 €
K2343.105X25DEСтальM525259,5125,30,00 €
K2343.105X30DEСтальM530259,5125,30,00 €
K2343.105X35DEСтальM535259,5125,30,00 €
K2343.105X40DEСтальM540259,5125,30,00 €
K2343.105X50DEСтальM550259,5125,30,00 €
K2343.106X10DEСтальM61031,511,5166,50,00 €
K2343.106X12DEСтальM61231,511,5166,50,00 €
K2343.106X16DEСтальM61631,511,5166,50,00 €
K2343.106X20DEСтальM62031,511,5166,50,00 €
K2343.106X25DEСтальM62531,511,5166,50,00 €
K2343.106X30DEСтальM63031,511,5166,50,00 €
K2343.106X35DEСтальM63531,511,5166,50,00 €
K2343.106X40DEСтальM64031,511,5166,50,00 €
K2343.106X50DEСтальM65031,511,5166,50,00 €
K2343.108X10DEСтальM8103714,5198,30,00 €
K2343.108X12DEСтальM8123714,5198,30,00 €
K2343.108X16DEСтальM8163714,5198,30,00 €
K2343.108X20DEСтальM8203714,5198,30,00 €
K2343.108X25DEСтальM8253714,5198,30,00 €
K2343.108X30DEСтальM8303714,5198,30,00 €
K2343.108X35DEСтальM8353714,5198,30,00 €
K2343.108X40DEСтальM8403714,5198,30,00 €
K2343.108X50DEСтальM8503714,5198,30,00 €
K2343.108X60DEСтальM8603714,5198,30,00 €
K2343.110X16DEСтальM101649,518,524100,00 €
K2343.110X20DEСтальM102049,518,524100,00 €
K2343.110X25DEСтальM102549,518,524100,00 €
K2343.110X30DEСтальM103049,518,524100,00 €
K2343.110X40DEСтальM104049,518,524100,00 €
K2343.110X50DEСтальM105049,518,524100,00 €
K2343.110X60DEСтальM106049,518,524100,00 €
K2343.110X70DEСтальM107049,518,524100,00 €
K2343.112X20DEСтальM122063,521,532,3120,00 €
K2343.112X25DEСтальM122563,521,532,3120,00 €
K2343.112X30DEСтальM123063,521,532,3120,00 €
K2343.112X40DEСтальM124063,521,532,3120,00 €
K2343.112X50DEСтальM125063,521,532,3120,00 €
K2343.112X60DEСтальM126063,521,532,3120,00 €
K2343.112X70DEСтальM127063,521,532,3120,00 €
K2343.112X80DEСтальM128063,521,532,3120,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33