Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука,
твердость средняя, 60° по Шору
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Машинные опоры — это надежные элементы универсального применения для виброизоляции машинного оборудования любого рода. Машинные опоры используются во всех случаях, если необходимо предотвратить появление значительных горизонтальных смещений. Горизонтальная жесткость этих опор во всех направлениях превышает их вертикальную жесткость. При надлежащем использовании они отлично препятствуют передаче вибраций и шумов.

Для специальных случаев применения, в которых возможно появление сил растяжения (напр., в судостроении), предлагаются машинные опоры с защитой от отрыва.

Указанные данные по нагрузкам являются справочными значениями для статической нагрузки при твердости резины по Шору A 60°.

Отверстия D2 могут быть выполнены в отличие от показанных на чертеже в виде продолговатого (овального) отверстия.
По запросу:Опоры машин с твердость резины по Шору 40° или 70° A.Указание на чертеже:
1) с защитой от обрыва
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0687 Опоры машинные 220 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры машинные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1ADD1D2HLДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0687.062060Aбез предохранения от обрыва8562M108,2301101,5 0,00 €
K0687.062160Aс защитой от обрыва8562M108,2301101,5 0,00 €
K0687.078060Aбез предохранения от обрыва11078M109301281,8 0,00 €
K0687.078160Aс защитой от обрыва11078M109301281,8 0,00 €
K0687.092060Aбез предохранения от обрыва11086M1210,2421403 0,00 €
K0687.092160Aс защитой от обрыва11086M1210,2421403 0,00 €
K0687.106060Aбез предохранения от обрыва140106M1212,4391703,6 0,00 €
K0687.106160Aс защитой от обрыва140106M1212,4391703,6 0,00 €
K0687.150060Bбез предохранения от обрыва132150M1612,5511688 0,00 €
K0687.150160Bс защитой от обрыва132150M1612,5511688 0,00 €

Указание(я) к данному товару

Опора машинная фирмы KIPP представляет собой универсальное изделие для фиксации машин и принадлежностей машин в виде отдельных агрегатов. Машинные опоры зарекомендовали себя особенно хорошо там, где важным является надежное положение и выравнивание машины. Другими причинами использования машинных опор является их высокая горизонтальная устойчивость, а также гашение толчков и вибраций. В стандартном исполнении машинные опоры KIPP оснащены резиной с твердостью 60° по Шору А. По запросу опоры могут быть поставлены с резиной твердостью 40° или 70° по Шору А. При высоких нагрузках на растяжение рекомендуется использование машинной опоры с предохранением от разрыва.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33