Группы товаров
Сферические уровни в цилиндрической оправе
K1155

Сферические уровни в цилиндрической оправе

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оправа из латуни.
Корпус сферического уровня из полиамида.
Исполнение: никелированные и отполированные до блеска.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных инструментах и в машиностроении.
Сферические уровни выровнены по опорной поверхности, форму В можно закрепить с помощью установочного винта.
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- уровень юстирован по опорному краю оправы для уровня
- на выбор доступны разные установочные винты
- прозрачный наполнитель
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1155 Сферические уровни в цилиндрической оправе 213 kB

Чертежи (общий обзор)

Сферические уровни в цилиндрической оправе

Сферические уровни в цилиндрической оправе, форма А

подробнее

Чертежи

Сферические уровни в цилиндрической оправе, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2HЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1155.1140930A14109,530' 0,00 €
K1155.1181130A18121130' 0,00 €
K1155.1201230A20141230' 0,00 €
K1155.1301530A30211530' 0,00 €

Сферические уровни в цилиндрической оправе, форма В с установочным винтом

подробнее

Чертежи

Сферические уровни в цилиндрической оправе, форма В с установочным винтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D4HH1ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1155.2140730B1410M47,5530' 0,00 €
K1155.2181230B1812M612530' 0,00 €
K1155.2201230B2014M512830' 0,00 €
K1155.2301530B3021M8151030' 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33