Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус сферического уровня из нержавеющей стали.
Начиная с Ø 14 мм — из алюминия.
Смотровое окно из стекла.
Исполнение: алюминий чёрный анодированный.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
Четкий контур воздушного пузырька и отсутствие визуального смещения благодаря внутреннему воздушному кольцу.
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1156 Корпусной сферический уровень 268 kB

Чертежи

Корпусной сферический уровень

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1

HЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1156.120710нержавеющая сталь12610' 0,00 €
K1156.120725нержавеющая сталь12625' 0,00 €
K1156.140710Алюминий146,510' 0,00 €
K1156.140720Алюминий146,520' 0,00 €
K1156.150710Алюминий156,510' 0,00 €
K1156.150720Алюминий156,820' 0,00 €
K1156.200810Алюминий208,510' 0,00 €
K1156.200820Алюминий208,520' 0,00 €
K1156.250910Алюминий258,510' 0,00 €
K1156.250920Алюминий258,520' 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33