- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1859_CГидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Блочные цилиндры с внутренней резьбой штока поршня оптимально подходят для условий зажима, при которых требуется короткий ход с высокими усилиями. Блочные цилиндры предлагаются в виде напорных или тяговых цилиндров. В штоки поршня с внутренней резьбой можно вкручивать различные нажимные элементы. Блочные цилиндры гарантируют высокое рабочее давление и за счет компактной кубической формы корпуса легко фиксируются с помощью винтов с цилиндрической головкой. В блочные цилиндры по умолчанию устанавливается двойное гидравлическое уплотнение. Это обеспечивает продолжительную эксплуатацию без утечек в области уплотнения со стороны штока. Также в блочные цилиндры по умолчанию установлены металлические грязесъемники, которые предотвращают попадание стружки внутрь.Материал:Корпус и поршень из стали. Уплотнение из НБК.Исполнение: Вороненый корпус. Закаленный поршень.Указание:Необходимо предотвратить воздействие поперечных сил на блочные цилиндры.
Если блочный цилиндр прикручивается перпендикулярно оси цилиндра, рекомендуется установить дополнительную опору блочного цилиндра. Если используется блочный цилиндр в напорном исполнении, опора устанавливается на стороне днища, при тяговом исполнении — на стороне штока. Необходимо поддерживать допустимую динамическую нагрузку при ходе поршня вперед. Для блочных цилиндров простого действия требуется вентиляционное подключение.
Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.
Нажимные элементы не входят в комплект поставки.
Соблюдайте указания по технике безопасности.Приведение в действие:– Резьбовое соединение. – Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник. – Разнообразные возможности крепления. – Параметры диапазона. – Параметры диапазона. – Малые установочные размеры. – Использования двойного гидравлического уплотнения.Принадлежности:- Болты опорные K0307. - Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Упорные захваты шестигранной формы K0386.Объем поставкиВ комплекте 2 уплотнительных кольца (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).Указание на чертеже:Форма A: продольные и поперечные отверстия, резьбовое соединение Форма B: сторона днища, центральное отверстие, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом Форма C: широкая сторона, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
1) Монтажный контур Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Диаметр поршня | Рабочие перемещение | Способ присоединения | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1859.160822031 | C | одностороннего действия | 16 | 8 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.162022031 | C | одностороннего действия | 16 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.200822031 | C | одностороннего действия | 20 | 8 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.202022031 | C | одностороннего действия | 20 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.250822031 | C | одностороннего действия | 25 | 8 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.252022031 | C | одностороннего действия | 25 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.321022031 | C | одностороннего действия | 32 | 10 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.322022031 | C | одностороннего действия | 32 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.401022031 | C | одностороннего действия | 40 | 10 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.402022031 | C | одностороннего действия | 40 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.161612031 | C | двустороннего действия | 16 | 16 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.163212031 | C | двустороннего действия | 16 | 32 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.165012031 | C | двустороннего действия | 16 | 50 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.201612031 | C | двустороннего действия | 20 | 16 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.203212031 | C | двустороннего действия | 20 | 32 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.205012031 | C | двустороннего действия | 20 | 50 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.252012031 | C | двустороннего действия | 25 | 20 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.255012031 | C | двустороннего действия | 25 | 50 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.322512031 | C | двустороннего действия | 32 | 25 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.325012031 | C | двустороннего действия | 32 | 50 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.402512031 | C | двустороннего действия | 40 | 25 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | | K1859.405012031 | C | двустороннего действия | 40 | 50 | фланцевое соединение с уплотнительным кольцом | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 |  | | 0,00 € | |
Номер заказа | Форма | Тип формы | Диаметр поршня | Рабочие перемещение | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | Эффективная площадь поршня (см²) | Усилие давления при 100 бар (кН) | Тяговое усилие при 100 бар (кН) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1859.160822031 | C | одностороннего действия | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 0,00 € | | K1859.162022031 | C | одностороннего действия | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 0,00 € | | K1859.200822031 | C | одностороннего действия | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 0,00 € | | K1859.202022031 | C | одностороннего действия | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 0,00 € | | K1859.250822031 | C | одностороннего действия | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 0,00 € | | K1859.252022031 | C | одностороннего действия | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 0,00 € | | K1859.321022031 | C | одностороннего действия | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 0,00 € | | K1859.322022031 | C | одностороннего действия | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 0,00 € | | K1859.401022031 | C | одностороннего действия | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 0,00 € | | K1859.402022031 | C | одностороннего действия | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 0,00 € | | K1859.161612031 | C | двустороннего действия | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1859.163212031 | C | двустороннего действия | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1859.165012031 | C | двустороннего действия | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1859.201612031 | C | двустороннего действия | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 0,00 € | | K1859.203212031 | C | двустороннего действия | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 0,00 € | | K1859.205012031 | C | двустороннего действия | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 0,00 € | | K1859.252012031 | C | двустороннего действия | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 0,00 € | | K1859.255012031 | C | двустороннего действия | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 0,00 € | | K1859.322512031 | C | двустороннего действия | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 0,00 € | | K1859.325012031 | C | двустороннего действия | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 0,00 € | | K1859.402512031 | C | двустороннего действия | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 0,00 € | | K1859.405012031 | C | двустороннего действия | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|