Группы товаров
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма A
K1859_A

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Блочные цилиндры с внутренней резьбой штока поршня оптимально подходят для условий зажима, при которых требуется короткий ход с высокими усилиями. Блочные цилиндры предлагаются в виде напорных или тяговых цилиндров. В штоки поршня с внутренней резьбой можно вкручивать различные нажимные элементы. Блочные цилиндры гарантируют высокое рабочее давление и за счет компактной кубической формы корпуса легко фиксируются с помощью винтов с цилиндрической головкой. В блочные цилиндры по умолчанию устанавливается двойное гидравлическое уплотнение. Это обеспечивает продолжительную эксплуатацию без утечек в области уплотнения со стороны штока. Также в блочные цилиндры по умолчанию установлены металлические грязесъемники, которые предотвращают попадание стружки внутрь.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Необходимо предотвратить воздействие поперечных сил на блочные цилиндры.

Если блочный цилиндр прикручивается перпендикулярно оси цилиндра, рекомендуется установить дополнительную опору блочного цилиндра. Если используется блочный цилиндр в напорном исполнении, опора устанавливается на стороне днища, при тяговом исполнении — на стороне штока.
Необходимо поддерживать допустимую динамическую нагрузку при ходе поршня вперед.
Для блочных цилиндров простого действия требуется вентиляционное подключение.

Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.

Нажимные элементы не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Разнообразные возможности крепления.
– Параметры диапазона.
– Параметры диапазона.
– Малые установочные размеры.
– Использования двойного гидравлического уплотнения.
Принадлежности:- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Объем поставкиВ комплекте 2 уплотнительных кольца (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).Указание на чертеже:
Форма A: продольные и поперечные отверстия, резьбовое соединение
Форма B: сторона днища, центральное отверстие, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: широкая сторона, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.162021011Aодностороннего действия1620резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.200821011Aодностороннего действия208резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.202021011Aодностороннего действия2020резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.250821011Aодностороннего действия258резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.252021011Aодностороннего действия2520резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.321021011Aодностороннего действия3210резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.322021011Aодностороннего действия3220резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.401021011Aодностороннего действия4010резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.402021011Aодностороннего действия4020резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.322511011Aдвустороннего действия3225резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.325011011Aдвустороннего действия3250резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.402511011Aдвустороннего действия4025резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.405011011Aдвустороннего действия4050резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
LL1L2L3L4L5L6L7L8SWЭффективная
площадь поршня
(см²)
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168566,464,430-1116,58822- 0,00 €
K1859.162021011Aодностороннего действия1620916,464,430-1116,58822- 0,00 €
K1859.200821011Aодностороннего действия208616,474,430-1116,58103,13,1- 0,00 €
K1859.202021011Aодностороннего действия2020956,474,430-1116,58103,13,1- 0,00 €
K1859.250821011Aодностороннего действия258648,676,433-111810134,94,9- 0,00 €
K1859.252021011Aодностороннего действия2520948,676,433-111810134,94,9- 0,00 €
K1859.321021011Aодностороннего действия32107510,6107,638-1122121788- 0,00 €
K1859.322021011Aодностороннего действия322010010,6107,638-1122121788- 0,00 €
K1859.401021011Aодностороннего действия40107910,61010,640-1124122212,512,6- 0,00 €
K1859.402021011Aодностороннего действия402010410,61010,640-1124122212,512,6- 0,00 €
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616566,464,430-1116,588221,2 0,00 €
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632736,464,430-1116,588221,2 0,00 €
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650916,464,43024,51116,588221,2 0,00 €
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016616,474,430-1116,58103,13,12 0,00 €
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032776,474,430-1116,58103,13,12 0,00 €
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050956,474,43024,51116,58103,13,12 0,00 €
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520648,676,433-111810134,94,92,9 0,00 €
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550948,676,43326111810134,94,92,9 0,00 €
K1859.322511011Aдвустороннего действия32257510,6107,638-11221217884,9 0,00 €
K1859.325011011Aдвустороннего действия325010010,6107,6382711221217884,9 0,00 €
K1859.402511011Aдвустороннего действия40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 0,00 €
K1859.405011011Aдвустороннего действия405010410,61010,640271124122212,512,67,7 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33