Группы товаров
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
K1859

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Блочные цилиндры с внутренней резьбой штока поршня оптимально подходят для условий зажима, при которых требуется короткий ход с высокими усилиями. Блочные цилиндры предлагаются в виде напорных или тяговых цилиндров. В штоки поршня с внутренней резьбой можно вкручивать различные нажимные элементы. Блочные цилиндры гарантируют высокое рабочее давление и за счет компактной кубической формы корпуса легко фиксируются с помощью винтов с цилиндрической головкой. В блочные цилиндры по умолчанию устанавливается двойное гидравлическое уплотнение. Это обеспечивает продолжительную эксплуатацию без утечек в области уплотнения со стороны штока. Также в блочные цилиндры по умолчанию установлены металлические грязесъемники, которые предотвращают попадание стружки внутрь.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Необходимо предотвратить воздействие поперечных сил на блочные цилиндры.

Если блочный цилиндр прикручивается перпендикулярно оси цилиндра, рекомендуется установить дополнительную опору блочного цилиндра. Если используется блочный цилиндр в напорном исполнении, опора устанавливается на стороне днища, при тяговом исполнении — на стороне штока.
Необходимо поддерживать допустимую динамическую нагрузку при ходе поршня вперед.
Для блочных цилиндров простого действия требуется вентиляционное подключение.

Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.

Нажимные элементы не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Разнообразные возможности крепления.
– Параметры диапазона.
– Параметры диапазона.
– Малые установочные размеры.
– Использования двойного гидравлического уплотнения.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.Принадлежности:- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Объем поставкиВ комплекте 2 уплотнительных кольца (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).Указание на чертеже:
Форма A: продольные и поперечные отверстия, резьбовое соединение
Форма B: сторона днища, центральное отверстие, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: широкая сторона, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
B

B1B2В3
DD1D2D3D4D5GG1HH1H2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168резьбовое соединение604030-10116,56,3x3--M6x15G1/435222- 0,00 €
K1859.162021011Aодностороннего действия1620резьбовое соединение604030-10116,56,3x3--M6x15G1/435222- 0,00 €
K1859.200821011Aодностороннего действия208резьбовое соединение604040-12116,58,5x3--M8x16G1/435222- 0,00 €
K1859.202021011Aодностороннего действия2020резьбовое соединение604040-12116,58,5x3--M8x16G1/435222- 0,00 €
K1859.250821011Aодностороннего действия258резьбовое соединение655050-16148,510,5x4--M10x17G1/445302- 0,00 €
K1859.252021011Aодностороннего действия2520резьбовое соединение655050-16148,510,5x4--M10x17G1/445302- 0,00 €
K1859.321021011Aодностороннего действия3210резьбовое соединение755555-201810,512,5x4--M12x18G1/455353- 0,00 €
K1859.322021011Aодностороннего действия3220резьбовое соединение755555-201810,512,5x4--M12x18G1/455353- 0,00 €
K1859.401021011Aодностороннего действия4010резьбовое соединение856363-251810,516,5x7--M16x27G1/463403- 0,00 €
K1859.402021011Aодностороннего действия4020резьбовое соединение856363-251810,516,5x7--M16x27G1/463403- 0,00 €
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616резьбовое соединение604030-10116,56,3x3--M6x15G1/435222- 0,00 €
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632резьбовое соединение604030-10116,56,3x3--M6x15G1/435222- 0,00 €
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650резьбовое соединение604030-10116,56,3x3--M6x15G1/435222- 0,00 €
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016резьбовое соединение604040-12116,58,5x3--M8x16G1/435222- 0,00 €
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032резьбовое соединение604040-12116,58,5x3--M8x16G1/435222- 0,00 €
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050резьбовое соединение604040-12116,58,5x3--M8x16G1/435222- 0,00 €
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520резьбовое соединение655050-16148,510,5x4--M10x17G1/445302- 0,00 €
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550резьбовое соединение655050-16148,510,5x4--M10x17G1/445302- 0,00 €
K1859.322511011Aдвустороннего действия3225резьбовое соединение755555-201810,512,5x4--M12x18G1/455353- 0,00 €
K1859.325011011Aдвустороннего действия3250резьбовое соединение755555-201810,512,5x4--M12x18G1/455353- 0,00 €
K1859.402511011Aдвустороннего действия4025резьбовое соединение856363-251810,516,5x7--M16x27G1/463403- 0,00 €
K1859.405011011Aдвустороннего действия4050резьбовое соединение856363-251810,516,5x7--M16x27G1/463403- 0,00 €
K1859.160822021Bодностороннего действия168фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2010116,56,3x348,8M6x15-3522-1,1 0,00 €
K1859.162022021Bодностороннего действия1620фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2010116,56,3x348,8M6x15-3522-1,1 0,00 €
K1859.200822021Bодностороннего действия208фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2212116,58,5x348,8M8x16-3522-1,1 0,00 €
K1859.202022021Bодностороннего действия2020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2212116,58,5x348,8M8x16-3522-1,1 0,00 €
K1859.250822021Bодностороннего действия258фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550-2516148,510,5x449,8M10x17-4530-1,1 0,00 €
K1859.252022021Bодностороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550-2516148,510,5x449,8M10x17-4530-1,1 0,00 €
K1859.321022021Bодностороннего действия3210фланцевое соединение с уплотнительным кольцом7555-27,5201810,512,5x459,8M12x18-5535-1,1 0,00 €
K1859.322022021Bодностороннего действия3220фланцевое соединение с уплотнительным кольцом7555-27,5201810,512,5x459,8M12x18-5535-1,1 0,00 €
K1859.401022021Bодностороннего действия4010фланцевое соединение с уплотнительным кольцом8563-31,5251810,516,5x759,8M16x27-6340-1,1 0,00 €
K1859.402022021Bодностороннего действия4020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом8563-31,5251810,516,5x759,8M16x27-6340-1,1 0,00 €
K1859.161612021Bдвустороннего действия1616фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2010116,56,3x348,8M6x15-3522-1,1 0,00 €
K1859.163212021Bдвустороннего действия1632фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2010116,56,3x348,8M6x15-3522-1,1 0,00 €
K1859.165012021Bдвустороннего действия1650фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2010116,56,3x348,8M6x15-3522-1,1 0,00 €
K1859.201612021Bдвустороннего действия2016фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2212116,58,5x348,8M8x16-3522-1,1 0,00 €
K1859.203212021Bдвустороннего действия2032фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2212116,58,5x348,8M8x16-3522-1,1 0,00 €
K1859.205012021Bдвустороннего действия2050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040-2212116,58,5x348,8M8x16-3522-1,1 0,00 €
K1859.252012021Bдвустороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550-2516148,510,5x449,8M10x17-4530-1,1 0,00 €
K1859.255012021Bдвустороннего действия2550фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550-2516148,510,5x449,8M10x17-4530-1,1 0,00 €
K1859.322512021Bдвустороннего действия3225фланцевое соединение с уплотнительным кольцом7555-27,5201810,512,5x459,8M12x18-5535-1,1 0,00 €
K1859.325012021Bдвустороннего действия3250фланцевое соединение с уплотнительным кольцом7555-27,5201810,512,5x459,8M12x18-5535-1,1 0,00 €
K1859.402512021Bдвустороннего действия4025фланцевое соединение с уплотнительным кольцом8563-31,5251810,516,5x759,8M16x27-6340-1,1 0,00 €
K1859.405012021Bдвустороннего действия4050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом8563-31,5251810,516,5x759,8M16x27-6340-1,1 0,00 €
K1859.160822031Cодностороннего действия168фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-30-10-6,56,3x348,8M6x15-35-21,1 0,00 €
K1859.162022031Cодностороннего действия1620фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-30-10-6,56,3x348,8M6x15-35-21,1 0,00 €
K1859.200822031Cодностороннего действия208фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-40-12-6,58,5x348,8M8x16-35-21,1 0,00 €
K1859.202022031Cодностороннего действия2020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-40-12-6,58,5x348,8M8x16-35-21,1 0,00 €
K1859.250822031Cодностороннего действия258фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65-50-16-8,510,5x449,8M10x17-45-21,1 0,00 €
K1859.252022031Cодностороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65-50-16-8,510,5x449,8M10x17-45-21,1 0,00 €
K1859.321022031Cодностороннего действия3210фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75-55-20-10,512,5x459,8M12x18-55-31,1 0,00 €
K1859.322022031Cодностороннего действия3220фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75-55-20-10,512,5x459,8M12x18-55-31,1 0,00 €
K1859.401022031Cодностороннего действия4010фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85-63-25-10,516,5x759,8M16x27-63-31,1 0,00 €
K1859.402022031Cодностороннего действия4020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85-63-25-10,516,5x759,8M16x27-63-31,1 0,00 €
K1859.161612031Cдвустороннего действия1616фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-30-10-6,56,3x348,8M6x15-35-21,1 0,00 €
K1859.163212031Cдвустороннего действия1632фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-30-10-6,56,3x348,8M6x15-35-21,1 0,00 €
K1859.165012031Cдвустороннего действия1650фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-30-10-6,56,3x348,8M6x15-35-21,1 0,00 €
K1859.201612031Cдвустороннего действия2016фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-40-12-6,58,5x348,8M8x16-35-21,1 0,00 €
K1859.203212031Cдвустороннего действия2032фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-40-12-6,58,5x348,8M8x16-35-21,1 0,00 €
K1859.205012031Cдвустороннего действия2050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60-40-12-6,58,5x348,8M8x16-35-21,1 0,00 €
K1859.252012031Cдвустороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65-50-16-8,510,5x449,8M10x17-45-21,1 0,00 €
K1859.255012031Cдвустороннего действия2550фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65-50-16-8,510,5x449,8M10x17-45-21,1 0,00 €
K1859.322512031Cдвустороннего действия3225фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75-55-20-10,512,5x459,8M12x18-55-31,1 0,00 €
K1859.325012031Cдвустороннего действия3250фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75-55-20-10,512,5x459,8M12x18-55-31,1 0,00 €
K1859.402512031Cдвустороннего действия4025фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85-63-25-10,516,5x759,8M16x27-63-31,1 0,00 €
K1859.405012031Cдвустороннего действия4050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85-63-25-10,516,5x759,8M16x27-63-31,1 0,00 €
Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10SWЭффективная
площадь поршня
(см²)
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168566,464,430-1116,58--822- 0,00 €
K1859.162021011Aодностороннего действия1620916,464,430-1116,58--822- 0,00 €
K1859.200821011Aодностороннего действия208616,474,430-1116,58--103,13,1- 0,00 €
K1859.202021011Aодностороннего действия2020956,474,430-1116,58--103,13,1- 0,00 €
K1859.250821011Aодностороннего действия258648,676,433-111810--134,94,9- 0,00 €
K1859.252021011Aодностороннего действия2520948,676,433-111810--134,94,9- 0,00 €
K1859.321021011Aодностороннего действия32107510,6107,638-112212--1788- 0,00 €
K1859.322021011Aодностороннего действия322010010,6107,638-112212--1788- 0,00 €
K1859.401021011Aодностороннего действия40107910,61010,640-112412--2212,512,6- 0,00 €
K1859.402021011Aодностороннего действия402010410,61010,640-112412--2212,512,6- 0,00 €
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616566,464,430-1116,58--8221,2 0,00 €
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632736,464,430-1116,58--8221,2 0,00 €
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650916,464,43024,51116,58--8221,2 0,00 €
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016616,474,430-1116,58--103,13,12 0,00 €
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032776,474,430-1116,58--103,13,12 0,00 €
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050956,474,43024,51116,58--103,13,12 0,00 €
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520648,676,433-111810--134,94,92,9 0,00 €
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550948,676,43326111810--134,94,92,9 0,00 €
K1859.322511011Aдвустороннего действия32257510,6107,638-112212--17884,9 0,00 €
K1859.325011011Aдвустороннего действия325010010,6107,63827112212--17884,9 0,00 €
K1859.402511011Aдвустороннего действия40257910,61010,640-112412--2212,512,67,7 0,00 €
K1859.405011011Aдвустороннего действия405010410,61010,64027112412--2212,512,67,7 0,00 €
K1859.160822021Bодностороннего действия168566,46--------822- 0,00 €
K1859.162022021Bодностороннего действия1620916,46--------822- 0,00 €
K1859.200822021Bодностороннего действия208616,47--------103,13,1- 0,00 €
K1859.202022021Bодностороннего действия2020956,47--------103,13,1- 0,00 €
K1859.250822021Bодностороннего действия258648,67--------134,94,9- 0,00 €
K1859.252022021Bодностороннего действия2520948,67--------134,94,9- 0,00 €
K1859.321022021Bодностороннего действия32107510,610--------1788- 0,00 €
K1859.322022021Bодностороннего действия322010010,610--------1788- 0,00 €
K1859.401022021Bодностороннего действия40107910,610--------2212,512,6- 0,00 €
K1859.402022021Bодностороннего действия402010410,610--------2212,512,6- 0,00 €
K1859.161612021Bдвустороннего действия1616566,46--------8221,2 0,00 €
K1859.163212021Bдвустороннего действия1632736,46--------8221,2 0,00 €
K1859.165012021Bдвустороннего действия1650916,46--------8221,2 0,00 €
K1859.201612021Bдвустороннего действия2016616,47--------103,13,12 0,00 €
K1859.203212021Bдвустороннего действия2032776,47--------103,13,12 0,00 €
K1859.205012021Bдвустороннего действия2050956,47--------103,13,12 0,00 €
K1859.252012021Bдвустороннего действия2520648,67--------134,94,92,9 0,00 €
K1859.255012021Bдвустороннего действия2550948,67--------134,94,92,9 0,00 €
K1859.322512021Bдвустороннего действия32257510,610--------17884,9 0,00 €
K1859.325012021Bдвустороннего действия325010010,610--------17884,9 0,00 €
K1859.402512021Bдвустороннего действия40257910,610--------2212,512,67,7 0,00 €
K1859.405012021Bдвустороннего действия405010410,610--------2212,512,67,7 0,00 €
K1859.160822031Cодностороннего действия16856---30---820,57822- 0,00 €
K1859.162022031Cодностороннего действия162091---30---820,57822- 0,00 €
K1859.200822031Cодностороннего действия20861---30---8207,5103,13,1- 0,00 €
K1859.202022031Cодностороннего действия202095---30---8207,5103,13,1- 0,00 €
K1859.250822031Cодностороннего действия25864---33---10217,5134,94,9- 0,00 €
K1859.252022031Cодностороннего действия252094---33---10217,5134,94,9- 0,00 €
K1859.321022031Cодностороннего действия321075---38---1225101788- 0,00 €
K1859.322022031Cодностороннего действия3220100---38---1225101788- 0,00 €
K1859.401022031Cодностороннего действия401079---40---1227102212,512,6- 0,00 €
K1859.402022031Cодностороннего действия4020104---40---1227102212,512,6- 0,00 €
K1859.161612031Cдвустороннего действия161656---30---820,578221,2 0,00 €
K1859.163212031Cдвустороннего действия163273---30---820,578221,2 0,00 €
K1859.165012031Cдвустороннего действия165091---3024,5--820,578221,2 0,00 €
K1859.201612031Cдвустороннего действия201661---30---8207,5103,13,12 0,00 €
K1859.203212031Cдвустороннего действия203277---30---8207,5103,13,12 0,00 €
K1859.205012031Cдвустороннего действия205095---3024,5--8207,5103,13,12 0,00 €
K1859.252012031Cдвустороннего действия252064---33---10217,5134,94,92,9 0,00 €
K1859.255012031Cдвустороннего действия255094---3326--10217,5134,94,92,9 0,00 €
K1859.322512031Cдвустороннего действия322575---38---12251017884,9 0,00 €
K1859.325012031Cдвустороннего действия3250100---3827--12251017884,9 0,00 €
K1859.402512031Cдвустороннего действия402579---40---1227102212,512,67,7 0,00 €
K1859.405012031Cдвустороннего действия4050104---4027--1227102212,512,67,7 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33