Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: вороненная.Указание:Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).Преимущества:Компактная конструкция для разных случаев применения, даже в условиях ограниченного пространства
Множество вариантов и монтажных размеров
Принадлежности:Подставки натяжных крюков K0017.
Подставки натяжных крюков K0851.
Цилиндры высокие K0018.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0014_D Г-образный прижим, мини, форма D 281 kB

Чертежи

Г-образный прижим, мини, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H4H5
макс.
диапазон зажима
BLRВинт с
цилиндрической
головкой DIN 912
Момент затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0014.404118D1014M43724,514,57,5381418M4x302,72 0,00 €
K0014.406122D1216M54430,517,59,54101722M6x3573,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33