Группы товаров
Натяжной крюк с защитной вставкой
K0012

Натяжной крюк с защитной вставкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Закаленная сталь.
Защитная вставка из ПФЛ или полиуретана 99 твердость по Шору A.
Исполнение: закалка, воронение.Указание:Запрессованная защитная вставка из полимера обеспечивает оптимальную защиту от повреждений для чувствительных поверхностей заготовок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0012 Натяжной крюк с защитной вставкой 177 kB

Чертежи

Натяжной крюк с защитной вставкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0012.206Aполиацеталь166,511104220610,511920304,8 0,00 €
K0012.208Aполиацеталь208,515125225813,5151225508,8 0,00 €
K0012.210Aполиацеталь2510,5181466321017,51714326011,6 0,00 €
K0012.212Aполиацеталь3212,52017834012212018408018,8 0,00 €
K0012.2106Bполиацеталь166,5-1041,520-1011920304,8 0,00 €
K0012.2108Bполиацеталь208,5-1251,525-13151225508,8 0,00 €
K0012.2110Bполиацеталь2510,5-1465,532-171714326011,6 0,00 €
K0012.2112Bполиацеталь3212,5-1782,540-212018408018,8 0,00 €
K0012.306Aполиуретан166,511104220610,511920304,8 0,00 €
K0012.308Aполиуретан208,515125225813,5151225508,8 0,00 €
K0012.310Aполиуретан2510,5181466321017,51714326011,6 0,00 €
K0012.312Aполиуретан3212,52017834012212018408018,8 0,00 €
K0012.3106Bполиуретан166,5-1041,520-1011920304,8 0,00 €
K0012.3108Bполиуретан208,5-1251,525-13151225508,8 0,00 €
K0012.3110Bполиуретан2510,5-1465,532-171714326011,6 0,00 €
K0012.3112Bполиуретан3212,5-1782,540-212018408018,8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33