Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с винтом с цилиндрической головкой, форма B
K1167_B

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Зажимные кулачки закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:Зажимы клиновые в соответствии со своим принципом действия предназначены для многократного зажима.
Благодаря поверхностям клиновой формы достигаются высокие зажимные усилия.
Зажим клиновой с ходом вниз.
Указание на чертеже:
Размер L при величине размера ≤A.
Размер H при величине размера ≥A.

1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1167_B Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с винтом с цилиндрической головкой, форма B 293 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с винтом с цилиндрической головкой, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA
мин.
A
макс.
BDHLSWЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1167.21205B121412M5X1613,49,6435,4 0,00 €
K1167.21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 0,00 €
K1167.21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33