Группы товаров
Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные
K0039

Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь закаленная, черные.Указание:Зажимы клиновые пригодны для многократных закреплений за счёт их функционального принципа. Щеками клина достигаются большое зажимное усилие.
Клиновидные зажимы можно вставлять для фиксации в резьбовое отверстие или в T-паз. При завинчивании натяжного болта оба зажимных сегмента перемещаются наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорам обрабатывающего устройства.
За счёт прорезного удлинённого отверстия в двойном клине можно сдвигать клиновые зажимы или компенсировать допуск.

Величина смещения:
M8 = ±0,5 мм
M10 = ±1,0 мм
M12 = ±1,0 мм
M16 = ±1,5 мм
Указание на чертеже:
D) Винт с цилиндрической головкой DIN 6912

1) Плоскости зажима гладкие
2) Плоскости зажима рифленые
3) Зажим клиновидный
4) Обрабатываемая деталь
5) Жёсткий упор
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0039 Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные 202 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2A
мин.
A
макс.
BCDEЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0039.1108гладкийдвухсторонний30,533,52415M8X2521525 0,00 €
K0039.1110гладкийдвухсторонний32372819M10X253,52049 0,00 €
K0039.1112гладкийдвухсторонний4449,53022M12X403,53085 0,00 €
K0039.1116гладкийдвухсторонний55624029M16X60450210 0,00 €
K0039.2108рифленыйдвухсторонний30,533,52415M8X2521525 0,00 €
K0039.2110рифленыйдвухсторонний32372819M10X253,52049 0,00 €
K0039.2112рифленыйдвухсторонний4449,53022M12X403,53085 0,00 €
K0039.2116рифленыйдвухсторонний55624029M16X60450210 0,00 €
K0039.1208гладкийдвухсторонний30,533,53015M8X2521525 0,00 €
K0039.1210гладкийдвухсторонний32373819M10X253,52049 0,00 €
K0039.1212гладкийдвухсторонний4449,54822M12X403,53085 0,00 €
K0039.1216гладкийдвухсторонний55624829M16X60450210 0,00 €
K0039.2208рифленыйдвухсторонний30,533,53015M8X2521525 0,00 €
K0039.2210рифленыйдвухсторонний32373819M10X253,52049 0,00 €
K0039.2212рифленыйдвухсторонний4449,54822M12X403,53085 0,00 €
K0039.2216рифленыйдвухсторонний55624829M16X60450210 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33