Группы товаров
Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма E, шестигранное уплотнение
K0406_E

Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма E,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание на чертеже:
1) второй установочный винт диаметром D1 ≥ 75
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0406_E Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма E, шестигранное уплотнение 209 kB

Чертежи

Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма E, шестигранное уплотнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D1BD2D3
установочный винт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0406.300302Eнержавеющая сталь357M2x3 0,00 €
K0406.300402Eнержавеющая сталь458M2,5x3 0,00 €
K0406.300502Eнержавеющая сталь5610M3x4 0,00 €
K0406.300602Eнержавеющая сталь6812M4x5 0,00 €
K0406.300702Eнержавеющая сталь7812M4x5 0,00 €
K0406.300802Eнержавеющая сталь8816M4x6 0,00 €
K0406.300902Eнержавеющая сталь91018M5x8 0,00 €
K0406.301002Eнержавеющая сталь101020M5x8 0,00 €
K0406.301102Eнержавеющая сталь111020M5x8 0,00 €
K0406.301202Eнержавеющая сталь121222M6x8 0,00 €
K0406.301402Eнержавеющая сталь141225M6x8 0,00 €
K0406.301502Eнержавеющая сталь151225M6x8 0,00 €
K0406.301602Eнержавеющая сталь161228M6x8 0,00 €
K0406.301802Eнержавеющая сталь181432M6x8 0,00 €
K0406.302002Eнержавеющая сталь201432M6x8 0,00 €
K0406.302402Eнержавеющая сталь241640M8x12 0,00 €
K0406.302502Eнержавеющая сталь251640M8x10 0,00 €
K0406.302602Eнержавеющая сталь261640M8x10 0,00 €
K0406.302802Eнержавеющая сталь281645M8x12 0,00 €
K0406.303002Eнержавеющая сталь301645M8x10 0,00 €
K0406.303202Eнержавеющая сталь321650M8x12 0,00 €
K0406.303502Eнержавеющая сталь351656M8x12 0,00 €
K0406.303602Eнержавеющая сталь361656M8x12 0,00 €
K0406.303802Eнержавеющая сталь381656M8x12 0,00 €
K0406.304002Eнержавеющая сталь401863M10x16 0,00 €
K0406.304202Eнержавеющая сталь421863M10x16 0,00 €
K0406.304502Eнержавеющая сталь451870M10x16 0,00 €
K0406.304802Eнержавеющая сталь481870M10x16 0,00 €
K0406.305002Eнержавеющая сталь501880M10x16 0,00 €
K0406.305202Eнержавеющая сталь521880M10x16 0,00 €
K0406.305502Eнержавеющая сталь551880M10x16 0,00 €
K0406.305602Eнержавеющая сталь561880M10x16 0,00 €
K0406.305802Eнержавеющая сталь582090M10x16 0,00 €
K0406.306002Eнержавеющая сталь602090M10x16 0,00 €
K0406.306302Eнержавеющая сталь632090M10x16 0,00 €
K0406.306502Eнержавеющая сталь6520100M10x20 0,00 €
K0406.306802Eнержавеющая сталь6820100M10x20 0,00 €
K0406.307002Eнержавеющая сталь7020100M10x20 0,00 €
K0406.307202Eнержавеющая сталь7220100M10x20 0,00 €
K0406.307502Eнержавеющая сталь7522110M12x20 0,00 €
K0406.308002Eнержавеющая сталь8022110M12x20 0,00 €
K0406.308502Eнержавеющая сталь8522125M12x25 0,00 €
K0406.309002Eнержавеющая сталь9022125M12x20 0,00 €
K0406.310002Eнержавеющая сталь10025140M12x25 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33