- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- K0406
Регулировочные кольца DIN 705, сталь
- K0406
Регулировочные кольца DIN 705, нержавеющая сталь
- K0407
Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN 705
- K0611
Зажимные кольца с пазом, внутренним
- K0611
Зажимные кольца с пазом, наружным
- K0611
Зажимные кольца с пазом, с зажимной рукояткой
- K2225
Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, с внутренним пазом с поверхностью контакта
- K2118
Зажимные кольца, пластмасса
- K0612
Зажимные кольца разъёмные
- K2224
Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные с поверхностью контакта
- K0986
Зажимные кольца с резьбой
- K1924
Зажимные кольца, с широким пазом, внутренним
- K1923
Зажимные кольца, с широким пазом, наружным
- K1925
Кольца зажимные, широкие, двухсоставные
- K0376
Ступицы зажимные
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1923Зажимные кольца, с широким пазом, наружным |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305. Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9. Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.Указание:Зажимные кольца с пазом, наружным, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.
Допуск вала должен находиться в пределах h11.
За счет паза на внешней стороне зажимного кольца можно достичь на 15 % более высоких зажимных усилий по сравнению с исполнением с пазом внутри. Отверстие остается цилиндрическим, поэтому вал закрыт со всех сторон. Более низкий уровень дисбаланса.Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Тип формы | Материал основы | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1923.100801 | с пазом снаружи | Сталь | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0,00 € | | K1923.101001 | с пазом снаружи | Сталь | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0,00 € | | K1923.101201 | с пазом снаружи | Сталь | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0,00 € | | K1923.101601 | с пазом снаружи | Сталь | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0,00 € | | K1923.102001 | с пазом снаружи | Сталь | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0,00 € | | K1923.102501 | с пазом снаружи | Сталь | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0,00 € | | K1923.103001 | с пазом снаружи | Сталь | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0,00 € | | K1923.104001 | с пазом снаружи | Сталь | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0,00 € | | K1923.105001 | с пазом снаружи | Сталь | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0,00 € | | K1923.100802 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0,00 € | | K1923.101002 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0,00 € | | K1923.101202 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0,00 € | | K1923.101602 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0,00 € | | K1923.102002 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0,00 € | | K1923.102502 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0,00 € | | K1923.103002 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0,00 € | | K1923.104002 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0,00 € | | K1923.105002 | с пазом снаружи | нержавеющая сталь | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|