Группы товаров
Новинки

Кондукторные втулки (позиционирующие втулки) KIPP

Кондукторные втулки, называемые также позиционирующими — это практичные стандартизированные изделия, с помощью которых сверло вставляется непосредственно в сверлильное приспособление. Применение кондукторных втулок облегчает и оптимизирует процесс сверления на рабочем месте. Благодаря широким возможностям для применения их можно использовать также в качестве позиционирующих втулок. Кондукторные и позиционирующие втулки KIPP позволяют выполнять стандартизированные операции сверления и облегчают позиционирование в производстве машин и оборудования. В комбинации со стопорными или позиционирующими штифтами KIPP они способствуют фиксации и облегчают выверку сборочных элементов. Благодаря этому изделия находят применение и в других отраслях промышленности, например в автомобилестроении.

В KIPP представлены кондукторные и позиционирующие втулки по стандартам DIN 179 и DIN 172 разной длины и формы. В онлайн-магазине предлагаются как кондукторные втулки с буртиком, так и цилиндрические кондукторные втулки.

Кондукторные втулки DIN 172 — кондукторные втулки с буртиком

Кондукторные втулки с буртиком KIPP изготавливаются согласно DIN 172 из специальной цементируемой стали, закаляются и шлифуются. Их отличает выступающий буртик. При использовании он препятствует сдавливанию втулки посадочным отверстием.

Различают две формы кондукторных втулок с буртиком:

  • Форма A — со скругленным отверстием на одном конце (сторона буртика)
  • Форма B — со скругленными отверстиями на обоих концах

Кондукторные втулки DIN 179 — цилиндрические кондукторные втулки

Когда речь идет о кондукторных втулках по стандарту DIN 179, подразумевают цилиндрические кондукторные втулки. Они изготавливаются из специальной цементируемой стали и тоже закаляются и шлифуются. Благодаря цилиндрической форме втулку можно заподлицо запрессовать в посадочное отверстие.

Цилиндрические кондукторные втулки бывают двух форм:

  • Форма А — со скругленным отверстием на одном конце
  • Форма B — со скругленными отверстиями на обоих концах

Кондукторные и позиционирующие втулки KIPP — обзор преимуществ

  • Не требуется повторное измерение/разметка точек сверления
  • Сверло идет прямо и устойчиво, даже на круглых заготовках
  • Неизменно хороший результат вследствие жестко фиксированного угла входа
  • Более легкое и быстрое позиционирование заготовок на монтажных плитах
  • Точное соответствие отверстий для посадки упорных штифтов

Почему именно кондукторные втулки KIPP?

Более 100 лет KIPP является символом надежности и качества. Благодаря специализации компании в области стандартизированных изделий кондукторные втулки KIPP гарантируют не только высокую точность посадки, но и долговечность. Кондукторные и позиционирующие втулки доступны в большом количестве со склада с возможностью быстрой поставки. По запросу мы разработаем для вас индивидуальное специальное решение.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33