Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.
По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1145_ES_Datasheet_32172__DIN_934_--ru 198 kB

Чертежи

Гайки шестигранные DIN 934, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностиD

EHSWDINCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1145.1025нержавеющая сталь A270M2,55,4525DIN 934 0,00 €
K1145.103нержавеющая сталь A270M36,012,45,5DIN 934 0,00 €
K1145.104нержавеющая сталь A270M47,663,27DIN 934 0,00 €
K1145.105нержавеющая сталь A270M58,7948DIN 934 0,00 €
K1145.106нержавеющая сталь A270M611,05510DIN 934 0,00 €
K1145.108нержавеющая сталь A270M814,386,513DIN 934 0,00 €
K1145.110нержавеющая сталь A270M1018,9817DIN 934 0,00 €
K1145.112нержавеющая сталь A270M1221,11019DIN 934 0,00 €
K1145.116нержавеющая сталь A270M1626,761324DIN 934 0,00 €
K1145.120нержавеющая сталь A270M2032,951630DIN 934 0,00 €
K1145.130нержавеющая сталь A270M3050,92446DIN 934 0,00 €
K1145.136нержавеющая сталь A270M3660,82955DIN 934 0,00 €
K1145.114нержавеющая сталь A270M1423,91122DIN 934 0,00 €
K1145.122нержавеющая сталь A270M22351832DIN 934 0,00 €
K1145.124нержавеющая сталь A270M2439,61936DIN 934 0,00 €
K1145.127нержавеющая сталь A270M2745,22241DIN 934 0,00 €
K1145.133нержавеющая сталь A270M3355,42650DIN 934 0,00 €
K1145.5025нержавеющая сталь A470M2,55,4525DIN 934 0,00 €
K1145.603нержавеющая сталь A470M36,012,45,5DIN 934 0,00 €
K1145.604нержавеющая сталь A470M47,663,27DIN 934 0,00 €
K1145.605нержавеющая сталь A470M58,7948DIN 934 0,00 €
K1145.606нержавеющая сталь A470M611,05510DIN 934 0,00 €
K1145.608нержавеющая сталь A470M814,386,513DIN 934 0,00 €
K1145.610нержавеющая сталь A470M1018,9817DIN 934 0,00 €
K1145.612нержавеющая сталь A470M1221,11019DIN 934 0,00 €
K1145.614нержавеющая сталь A470M1423,91122DIN 934 0,00 €
K1145.616нержавеющая сталь A470M1626,761324DIN 934 0,00 €
K1145.620нержавеющая сталь A470M2032,951630DIN 934 0,00 €
K1145.622нержавеющая сталь A470M22351832DIN 934 0,00 €
K1145.624нержавеющая сталь A470M2439,61936DIN 934 0,00 €
K1145.627нержавеющая сталь A470M2745,22241DIN 934 0,00 €
K1145.630нержавеющая сталь A470M3050,92446DIN 934 0,00 €
K1145.633нержавеющая сталь A470M3355,42650DIN 934 0,00 €
K1145.636нержавеющая сталь A470M3660,82955DIN 934 0,00 €

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33