Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Вороненый, упорная цапфа закаленная.Указание:У верстачного винта фиксированная рукоятка запрессована.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0756_FK Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304 129 kB

Чертежи

Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2мин. αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0756.106X40фиксированная рукояткаM61254,5401050306 0,00 €
K0756.106X50фиксированная рукояткаM61254,5501050406 0,00 €
K0756.108X50фиксированная рукояткаM81466501260357,5 0,00 €
K0756.108X60фиксированная рукояткаM81466601260457,5 0,00 €
K0756.110X60фиксированная рукояткаM101888601480409 0,00 €
K0756.110X70фиксированная рукояткаM101888701480509 0,00 €
K0756.112X70фиксированная рукояткаM122010870181005010 0,00 €
K0756.112X80фиксированная рукояткаM122010880181006010 0,00 €
K0756.116X75фиксированная рукояткаM1624121275201205512 0,00 €
K0756.116X90фиксированная рукояткаM1624121290201207012 0,00 €
K0756.116X110фиксированная рукояткаM16241212110201209012 0,00 €
K0756.120X75фиксированная рукояткаM20301615,575281405514 0,00 €
K0756.120X90фиксированная рукояткаM20301615,590281407014 0,00 €
K0756.120X110фиксированная рукояткаM20301615,5110281409014 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33