Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Телескопическое зажимное устройство и крепежный комплект окисленные черные.Вал без покрытия.Указание:Длина стабилизатора заготовки плавно регулируется. С помощью зажимного механизма вал надежно фиксируется от усилий вытягивания и нажима.
Стабилизатор заготовки состоит из телескопического зажимного устройства с двумя крепежными комплектами и двух зажимных шариков с полусферой формы B для системного размера 25 или системного размера 50.
По запросу:Крепежный комплект с зажимным шариком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1170 Cтабилизатор заготовки 172 kB
 Техническое описание по использованию для стабилизатора обрабатываемой детали 613 kB

Чертежи

Cтабилизатор заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерL
мин.
L
макс.
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1170.255305252553051,9 0,00 €
K1170.355505253555052,5 0,00 €
K1170.50350450503504506,7 0,00 €
K1170.50450650504506508,07 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33