Группы товаров
Точная настройка для стабилизатора заготовки
K1187

Точная настройка для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:С помощью точной настройки можно точно настроить расстояние между обрабатываемой деталью и опорным столом. При необходимости с помощью точной настройки можно также настроить стабилизатор заготовки с предварительным затягом на вытягивание и нажим.Материал:Сталь.Исполнение: Переходные элементы, черные оксидированные
Полуцилиндры корпуса азотированные.
Указание:Для стабилизатора заготовки с системным размером 25 требуется только точная настройка K1187.25120150.

Для применения точной настройки на стабилизаторе заготовки с системным размером 50 требуется точная настройка K1187.25120150, а также адаптер K1187.50 (изделие состоит из двух адаптеров и одного установочного штифта) на соответствующих концах.
Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, M10
Особенности:
RoHS

Чертежи

Точная настройка для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеРазмерBD

D1D2HL
мин.
L
макс.
LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1187.25120150Точная Юстировка254425M16x1,5946120150-16-21 0,00 €
K1187.50Адаптер50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33