Группы товаров
5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 50 мм
K1120

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 50 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая инструментальная сталь.Исполнение: Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Основной корпус и зажимные болты, неразъемные.
Указание:5-осевые понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки.
Понижающие адаптеры можно соединить с заготовкой болтами и установить вместе на базовый модуль или конструкционный зажимной модуль.
Дополнительно понижающий адаптер с параметром системы 50 можно скомбинировать с адаптером с параметром системы 80.
Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 50 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D4GHH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1120.251081A5020128,513,3M825128,2 0,00 €
K1120.501081A5020128,513,3M850128,2 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33