Группы товаров
Пятиосевой конструкционный модуль UNILOCK системный размер 50 мм
K1119

Пятиосевой конструкционный модуль UNILOCK системный размер 50 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, улучшенная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые конструктивные зажимные модули UNILOCK служат для увеличения высоты базовых модулей и конструктивных приращений.
В зависимости от ситуации оптимальная высота зажима может достигаться благодаря комбинации базового модуля с конструктивным модулем.
Дополнительно можно скомбинировать конструктивный зажимной модуль с системным размером 50 с зажимным модулем с системным размером 80.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M8) 15 000 кН
– зажимное усилие (M10) 25 000 кН
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пятиосевой конструкционный модуль UNILOCK системный размер 50 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыDHSWУсилие зажима
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1119.0501Bc защитой от проворачивания505041010 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33