Skupiny zboží
5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm
K1419

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK se systémovou velikostí 138 jsou vhodné pro upevnění velkých a těžkých obrobků. Obrobky lze vkládat přímo do základního modulu pomocí upínacího čepu nebo pomocí redukčního adaptéru. Základní moduly se přišroubují ke strojnímu stolu prostřednictvím příslušných základních desek nebo přímo. Flexibilní polohování je možné. Spojením dvou modulů, spodní stranou k sobě, lze také vytvořit a použít dvojitý upínací modul.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M16, M20, M24, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M16)    75.000 N
- přídržná síla (M20) 160.000 N
- přídržná síla (M24) 230.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1419 5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm 394 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 138 492 kB

Výkresy

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníH

SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1419.1380750Abez pojistky proti protočení75830 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33