Skupiny zboží
Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí
K0947

Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K prodloužení upínací šířky.
Dodávka s převlečnou maticí. Prodlužovací hřídele lze vzájemně libovolně kombinovat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0947 Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí 112 kB

Výkresy

Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LUpínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
K0947.0606022-82 0,00 €
K0947.12012082-142 0,00 €
K0947.240240prodloužení o 240 mm 0,00 €
K0947.480480prodloužení o 480 mm 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33