Skupiny zboží
Excentrický upínací modul provedení E
K0754_E

Excentrický upínací modul provedení E

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli. Excentrické páky z hliníkového odlitku.Provedení: Základní těleso brynýrováno. Kladivové matice zinkované. Excentrické páky potaženy černou práškovou hmotou.
Upozornění:Upínací modul se nasadí shora do T-drážky a bezpečně, bez dodatečného nářadí, pomocí páky s excentrem se pevně upne.Přednosti:Excentrické upínací moduly lze použít na běžných systémech z hliníkových profilů nebo na stolech s T-drážkami pro dorážení, pevné sevření nebo upínání dílů a obrobků.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0754_E Excentrický upínací modul provedení E 226 kB

Výkresy

Excentrický upínací modul provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2HH1H2LHodí se pro
šířku drážky
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0754.41150706EM15X125391473561,590 0,00 €
K0754.41200908EM20X132501895282,5100 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33