Skupiny zboží
Excentrický upínací modul provedení B
K0754_B

Excentrický upínací modul provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli. Excentrické páky z hliníkového odlitku.Provedení: Základní těleso brynýrováno. Kladivové matice zinkované. Excentrické páky potaženy černou práškovou hmotou.
Upozornění:Upínací modul se nasadí shora do T-drážky a bezpečně, bez dodatečného nářadí, pomocí páky s excentrem se pevně upne.Přednosti:Excentrické upínací moduly lze použít na běžných systémech z hliníkových profilů nebo na stolech s T-drážkami pro dorážení, pevné sevření nebo upínání dílů a obrobků.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0754_B Excentrický upínací modul provedení B 244 kB

Výkresy

Excentrický upínací modul provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1HH1H2H3LHodí se pro
šířku drážky
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33