- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1646Bowdenová lanka |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Drátěné lanko z nerezové oceli. Plášť z ocelového drátu s plastovou vrstvou uvnitř a vně. Pouzdro POM. Maznice ze slitiny Zamak. Šroubová přípojka z oceli.Provedení: Plášť bovdenu a pouzdro černé. Šroubová přípojka, zinkovaná.Upozornění:Bovdenová lanka slouží k přenosu tahové síly a v kombinaci s vypínačem se používají jako dálkové ovládání. Na výběr jsou různé délkové varianty bovdenu. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bovdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.
Při montáži bovdenových lanek je třeba dodržovat tyto body: Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření. Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bovdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.
Pevnost v tahu max. 1000 N.Příslušenství:Spínač K1481 nebo západkové uzávěry K1851.Rozsah dodávkyOcelové lanko s přípojkou, plášť bovdenu a šroubová přípojka.Odkaz na výkres:1) Pouzdro 2) Šroubová přípojka 3) Nástavba 1x19 4) Přípojka 5) Plášť bovdenu 6) Ocelové lanko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1646.11X0500 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4,8 | 500 | 464,4 | 19,5 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1646.11X1000 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4,8 | 1000 | 964,4 | 19,5 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|