- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- K1042
Spojky
- K1043
Úhelníky
- K2017
Úhelník z oceli.
- K1045
Sady úhelníků typ I
- K1046
Sady úhelníků typ B
- K2186
Sady úhelníků typ B
- K2187
Krytky pro sadu úhelníků typu B
- K1047
Úhlové prvky T1 typ I
- K1048
Úhlové prvky T2 typ I
- K1049
Upínací úhelníky typ I
- K1050
Kloubové úhelníky typ I
- K1051
Kloubové díly typ B a typ I
- K2164
Frikční klouby, jednoduše, nastavitelné, 40/40 typ I
- K2165
Frikční klouby, jednoduše, nastavitelné, 40/40 typ B
- K2166
Frikční klouby, jednoduché, 40/40 typ I
- K2167
Frikční klouby, jednoduché, 40/40 typ B
- K2168
Frikční klouby, jednoduché, 40/80 typ I
- K2169
Frikční klouby, jednoduché, 40/80 typ B
- K2170
Frikční klouby, dvojité, 40/80/40 typ I
- K2171
Frikční klouby, dvojité, 40/80/40 typ B
- K2172
Frikční klouby, jednoduché, 45/45 typ B
- K2173
Frikční klouby, jednoduché, 45/90 typ B
- K2174
Frikční klouby, dvojité, 45/90/45 typ B
- K2175
Připojovací frikční klouby, 40/40 typ I
- K2176
Připojovací frikční klouby, 40/80 typ I
- K2177
Připojovací frikční klouby, 40/45 typ B
- K1053
Krytky typ B a typ I
- K1054
Krycí a lemovací profily typ B a typ I
- K1055
Krycí profil typ I
- K1056
Kluzná lišta typ I
- K1806
Profilové kluzáky
- K1806
Profilové kluzáky s upínací pákou
- K1057
Úložné desky typ B a typ I
- K2056
Příruba ložiska pro dopravní váleček
- K2057
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
- K1278
Blok pro svazování kabelů
- K1279
Držák na kabely
- K1280
Držák na kabely s kladivem
- K1281
Držáky senzorů
- K1282
Uzemnění typ I
- K1283
Vyrovnání napětí typ I
- K2189
Držák pro ploché prvky (Multiblock 25) typ B a typ I
- K2190
Distanční prvek pro držák plochých prvků (Multiblock 25)
- K2191
Držák pro ploché prvky (držák mřížky)
- K2192
Držák skleněných tabulí
- K2193
Rohový konektor pro držák skleněných tabulí
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2191Držák pro ploché prvky (držák mřížky) |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Eloxované.Upozornění:Držáky umožňují snadné připevnění plochých prvků (tkané pletivo, svařované pletivo) k hliníkovým profilům.Rozsah dodávky1 držák mřížky 1 našroubovaná destičkaZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | L | Profil | S | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2191.20 | 10 | 9 | 6 | 20 | 5,5 | 5,5 | M5 | 39 | 20 | 3 | 7,4 |  | | 0,00 € | | K2191.30 | 15 | 17 | 10 | 30 | 9 | 9 | M8 | 68 | 30 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K2191.40 | 20 | 17,5 | 13,5 | 40 | 9 | 9 | M8 | 78 | 40 | 6 | 16 |  | | 0,00 € | | K2191.45 | 22,5 | 17,5 | 18 | 45 | 9 | 9 | M8 | 88 | 45 | 6 | 17,5 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|