Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Akrylové sklo.Upozornění:Výška: 850 mm
Šířka: 850 mm
Tloušťka: 4 mm

Dobře navržený modulární systém skládající se z akrylového skla, plastových prvků a nerezové oceli.
Modulární, lehký a flexibilní.
Použití:Gastronomie / hotely / restaurace
kancelářské stoly / konferenční místnosti
pulty / komunikační oblasti
školy / knihovny
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1636 Tabule z akrylového skla 547 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K1636.0850085004Tabule z akrylového skla0,00 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33