Skupiny zboží

Západkový uzávěr HD s úchytem tvaru T

zpět
  • Západkový uzávěr HD s úchytem tvaru T

KIPP - západkový uzávěr Hygienic Design s úchytem tvaru T

Odolnost vůči znečištění a snadné čištění

Od začátku tohoto roku zařadila společnost KIPP  do svého sortimentu západkový uzávěr v provedení Hygienic Design s úchytem ve tvaru T. Tyto západkové uzávěry z ušlechtilé oceli (pouzdro a úchyt: 1.4404 / Zemnicí matice a šroub: 1.4301) jsou vhodné pro použití především v oblastech s vysokým hygienickým standardem, jako např. v potravinářském průmyslu nebo v nemocnicích a lekařských ordinacích.

Západkový uzávěr odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky o strojích DIN EN 1672-2:2009, vyhlášky o potravinářských strojích GS-NV 6:2013/06 a byl důkladně přezkoušen podle GS-NV 2:2013/06. Západkové uzávěry lze snadno čistit a zároveň nejsou náchylné k usazovaní nečistot. Západkový uzávěr lze namontovat již předem smontovaný a lze jej použít jak vlevo, tak i vpravo. Těsnění je ze silikonu a zabraňuje vnikání kapalin nebo olejů, je modré a FDA konformní.
Západkový uzávěr je k dostání v různých velikostech v katalogu KIPP nebo v internetovém obchodě.

Západkový uzávěr má praktický úchyt tvaru T, který umožňuje příjemný dotyk a bezpečné úchopení. Povrchy jsou vyleštěny do vysokého lesku, dodatečně jsou do úchytu zapracované přechodové poloměry. Tyto geometrické tvary zaručují mimo jiné to, že se na materiálu neusazují žádné nečistoty nebo voda. Hygienická ušlechtilá ocel zabraňuje napadení bakteriemi. Západkové uzávěry v provedení Hygienic Design naleznou použití v následujících odvětvích:

• Potravinářská technika

• Chemický a farmaceutický průmysl

• Technologie balení

Upozornění:

Speciální těsnění je dimenzované pro vysokotlaké čištění do max. 100 bar a splňuje třídu ochrany IP65/67. Kromě toho je těsnění odolné vůči teplotám do 80 °C a díky modrému zabarvení splňuje předpisy FDA (spolehlivě zabraňuje záměně s potravinami). Příslušnou západku lze v požadovaném provedení objednat odděleně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33