Skupiny zboží

Společnost KIPP patří k nejlepším učňovským provozovnám v Německu

zpět
  • Společnost KIPP patří k nejlepším učňovským provozovnám v Německu

Vyznamenání FOCUS MONEY

Společnost KIPP patří k nejlepším učňovským provozovnám v Německu

Společnost HEINRICH KIPP WERK je podle studie DEUTSCHLAND TEST a FOCUS MONEY jedním z nejlepších učňovských provozoven v Německu. Jednatelé společnosti Heinrich Kipp a Nicolas Kipp jsou potěšení z pozitivního výsledku a zaměřují se na budoucnost: Aby bylo možno zvládnout následující výzvy, je dnes důležitější než kdy jindy, nadchnout talentovanou a motivovanou mládež pro vzdělání nebo duální studium v provozu.
Společnost HEINRICH KIPP WERK zaměstnává momentálně 50 učňů ve 12 různých vzdělávacích oborech jako např. průmyslový mechanik, odborník pro logostiku skladů nebo technický návrhář produktového designu. Kromě toho vzdělává společnost KIPP v oblasti obchodu a umožňuje duální studium. Momentálně činí vzdělávací podíl celkem přibližně 14 %.
„Odjakživa klademe velký důraz na vlastní vzdělávání a investujeme tím cíleně do naší budoucnosti“, vysvětluje jednatel společnosti Heinrich Kipp.
„Je pro nás velmi důležité, abychom se prokázali jako atraktivní učňovská provozovna a získali pro naši společnost ty nejlepší učně. Všeobecně máme do budoucna v plánu oblast vzdělávání značně rozšířit“, dodal jednatel společnosti Nicolas Kipp.
Nejlepším příkladem je plánované rozšíření vlastní učňovské dílny pro vzdělávání strojních mechaniků.
V rámci studie „Nejlepší učňovská provozovna“ konzultovali pořadatelé studie DEUTSCHLAND TEST a FOCUS MONEY vzdělávací zástupce 20.000 silných podniků z více než 90 odvětví. K posouzení kvality vzdělání sloužily m.j. údaje ke vzdělávacím úspěchům nebo kvótám. Z 20.000 testovaných podniků obdrželo 745 vyznamenání.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33