Skupiny zboží

Nové úchytky pro rehabilitační a sportovní přístroje

zpět
Nové úchytky pro rehabilitační a sportovní přístroje
Ergonomická obsluha
Ústředními vlastnostmi nových variant úchytek jsou měkký povrch a ergonomický základní tvar. Padnou ideálně do lidské ruky, měkce se poddají a zaručují vysokou pevnost úchopu.

Při koncipování firma KIPP úzce spolupracovala s odborníky z oblastí kulturistiky a rehabilitace. Přitom byla například analyzována omezení činnosti prstů nebo končetin.

Úchytky zabraňují celoplošně uzavřeným provedením vniknutí částeček nečistot nebo čisticích prostředků.

K dostání jsou varianty úchytek ve třech ergonomických tvarech: Jako upínací madla s kulatým vysokým tvarem, jako třícípá a pěticípá ovládací úchytka.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33