Skupiny zboží

Kompletní řešení od KIPPu

zpět

Kompletní řešení od KIPPu

Upnout, zpracovat, vyrobit

Firma HEINRICH KIPP WERK zveřejnila na konci roku 2015 nový katalog UPÍNACÍ SYSTÉMY OBROBKŮ. Ten obsahuje více než 2 000 upínacích komponentů, mezi nimi i Nullpunkt upínací systém UNILOCK, 5osý modulární systém UNILOCK a 5osý kompaktní upínač.

Upínací systém nulového bodu UNI lock značky KIPP umožňuje rychlé a přesné upnutí, popř. referencování přípravků a upínacích komponentů. Tím upínací systém nulového bodu optimalizuje práci na obráběcích strojích, obráběcích centrech a proměřovacích strojích:

  • Výměna nástrojů a zařízení za několik sekund
  • Výrazné zkrácení doby na přípravu strojů
  • Tvarové zablokování a přídržná síla do 75.000 N
  • 100% kompatibilní s 5osým modulárním systémem KIPP

Kompatibilní 5osý modulární systém KIPP UNI lock byl vyvinut speciálně pro 5stranné zpracování. Ideální také pro upnutí komplexních obrobků. Ty mohou být kompletně zhotoveny v jediném upnutí a jsou tvarově spojeny s 5osým modulárním systémem. Díky modulární konstrukci a mnoha modulům může být systém individuálně sestaven a kombinován pro každé použití. K dispozici je více než 70 prvků. Rozšíření o menší modulový systém bude jako novinka prezentován na AMB.

Pomocí „5osého kompaktního upínače“ vystavuje KIPP nová měřítka pro 5stranné zpracování komplexních obrobků na moderních 5osých strojích. Základní charakteristika: nová upínací fyzika s integrovanou funkcí stažení i flexibilitou pro malé i velké obrobky.

Přednosti:
  • Oboustranná funkce stažení upínacích čelistí
  • Vysoká tažná síla a nepoddajnost v systému
  • Upínací šířka do 320 mm, libovolně rozšiřitelná
  • Velmi dobrá přístupnost nástrojů a tím zvýšená užitečná životnost nástrojů

KIPP prezentuje na  AMB ve Štutgartu osvědčené výrobky a ukazuje,

jak je lze perfektně kombinovat jako kompletní řešení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33