Skupiny zboží

Bezpečné spojení

zpět
Bezpečné spojení

Společnost KIPP prezentuje nové spojovací prvky trubek a profilové spojky.

Díky novým výrobkům nabízí společnost HEINRICH KIPP WERK optimální řešení pro spojení a upevnění snímačů a koncových spínačů, jakož i kabelů a hadic na hliníkové profily.
Nové vyrovnání napětí typu I od firmy KIPP slouží k elektrostatickému výboji (ESD) od nabíjení až k ochraně zařízení a osob. Překlopí se do drážky a zašroubuje v úhlu 45° proti profilům. Přitom prolomí vyrovnání napětí elexovanou vrstvu a vytvoři vodivý spoj.
Nový KIPP uzemňovací přístroj typ I je pro spojení hliníkových profilů, jakož i pro uzemnění hliníkových profilových konstrukcí. Přitom se vtáhne systém zemnicích vodičů a prorazí se eloxovaná vrstva.
Pomocí inovativního držáku snímače KIPP lze snímače a koncové spínače nebo ploché prvky jednoduše a bezpečně upevnit. Upínací součástka nabízí tvarovou pojistku proti pootočení, kterou lze nastavit v 15° krocích. Bez upínací součástky lze držák snímače nastavit do úhlu plynule.
Od tohoto okamžiku existuje také nový držák kabelů od firmy KIPP s kladivem nebo bez něho. Tento slouží k upevnění kabelů a hadic, které se upínají pomocí vloženého O-kroužku. Montáž s kladivem následuje nekomplikovaně otočením o 90° v profiové drážce. Montáž bez kladiva probíhá prostřednictvím šroubu s válcovou hlavou nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky.
Další novinkou společnosti KIPP je bezpečný kabelový blok , který slouží rovněž jako upínací díl pro kabely a hadice. Montáž se provádí na ploché prvky nebo hliníkové profily pomocí válcové hlavy nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky. Kabely a hadice se upevní kabelovými spojkami.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33