Skupiny zboží

5-ti osý upínač kompaktní

zpět

5osý kompaktní upínač KIPP

5-ti osý kompaktní upínač KIPP

Nová fyzikální metoda při 5osém obrábění

»Kompaktní 5-ti osý upínač KIPP má zcela nové fyzikální metody upínání. Oddělením přenosu síly a polohování obrobku jsou dosahovány podstatně lepší hodnoty upnutí. Díky inteligentnímu rozložení sil se na strojní stůl přenášejí pouze malé krouticí momenty.

Kromě toho se obrobek díky symetrické konstrukci 5-ti osého upínače vystředí vždy centricky. Zásluhou oboustranného efektu stažení jsou obrobky pevně tlačeny k dosedací ploše upínacích čelistí. Nová technologie upínání pro použití na 5-ti osých strojích zvyšuje pevnost upnutí a je tak možné použít nejvyšší řezné a posuvné síly.

5-ti osý kompaktní upínač KIPP

Stručný přehled: 5-ti osý upínač kompaktní

• Rozsah upnutí: 20 mm až 320 mm, libovolně rozšířitelný
• Šířka čelistí: 90 mm nebo 125 mm
• Upínací čelisti: hladké nebo s upínacími kolíky
• Rozhraní: stoly s T-drážkami, rastrové systémy, upínací systémy s nulovým bodem
• Rychlé seřízení upínacích čelistí pomocí stupnice
• Optimální přístup k obrobku
5-ti osý kompaktní upínač KIPP

5osý kompaktní upínač KIPP

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33