Groupes de marchandise
Palettes en fonte grise avec rainures en T
K0806

Palettes en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les palettes avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces palettes sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Les palettes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0806 Palettes en fonte grise avec rainures en T 323 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Palettes en fonte grise avec rainures en T
Palettes en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 Sur demande
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 Sur demande
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 Sur demande
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 Sur demande
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 Sur demande
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 Sur demande
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 Sur demande
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33