Groupes de marchandise
Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise
K1451

Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.Sur demande :Autres largeurs de rainure.Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1451 Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise 198 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins (aperçu complet)

Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise

Equerre sans rainure en T, Fonte grise

plus d'infos

Dessins

Equerre sans rainure en T, Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1LL1BHSS1XCAOAcc.PrixCommander
K1451.100125sans rainure10040100125201010 Sur demande
K1451.125160sans rainure125100100160201010 Sur demande
K1451.200250sans rainure200120125250301515 Sur demande
K1451.250300sans rainure250200150300402020 Sur demande
K1451.320370sans rainure320280200370502525 Sur demande
K1451.400450sans rainure400280265450603030 Sur demande
K1451.500550sans rainure500360315550703535 Sur demande

Equerre avec rainure en T, Fonte grise

plus d'infos

Dessins

Equerre avec rainure en T, Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1LL1BHH1SS1AXRainure en TCAOAcc.PrixCommander
K1451.3203701avec rainure en t320280200370655025802514 Sur demande
K1451.4004501avec rainure en t4002802654507560301003018 Sur demande
K1451.5005501avec rainure en t5003603155507570351003518 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33