Groupes de marchandise
Volant pour indicateur de position
K1930

Volant pour indicateur de position

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.Finition :Naturel.Nota :Les volants sont dotés d'un logement pour insérer des indicateurs de position.Accessoires :– Indicateurs de position K1929
– Poignées K0166 / K0167 / K0168 / K0169 / K0170 / K0172 / K0651 / K1000 / K1199 / K1201 / K1202 / K1209 / K1221
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1930 Volant pour indicateur de position 154 kB

Dessins

Volant pour indicateur de position

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleD

D2D3D4D5
avant-trou
D6GLL1L3TAssorti à CAOAcc.PrixCommander
K1930.801201801208785,2956,840M664152330indicateur de position taille 80  Sur demande
K1930.801401801408785,2956,840M870172330indicateur de position taille 80  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33