- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volants à 2 bras en aluminium, poli
- K0162
Volants à 2 bras en aluminium, thermolaqué
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volants en plastique
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volants en plastique (thermodurcissable)
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants à bras en tôle d’acier
- K1876
Volants à bras en tôle d’acier inoxydable
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K2076
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable
- K2075
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable)
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignées coniques rotatives en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier ou en inox
- K1202
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K2106
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0409
Indicateur de position
- K2107
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0410
Indicateur de position
- K2108
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaques de montage pour indicateurs de position
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305. Finition :Acier : bruni. Inox naturel.Nota :Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.Indication de dessin :D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642 2) Rondelle 3) Volant 4) Arbre TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | H | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0173.00310 | acier | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | Sur demande | | K0173.00313 | acier | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | Sur demande | | K0173.00416 | acier | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | Sur demande | | K0173.00420 | acier | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | Sur demande | | K0173.00520 | acier | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.00522 | acier | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.00525 | acier | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.00528 | acier | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.00630 | acier | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.00632 | acier | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.00636 | acier | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.00640 | acier | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.00645 | acier | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.00652 | acier | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10310 | acier inoxydable | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | Sur demande | | K0173.10313 | acier inoxydable | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | Sur demande | | K0173.10416 | acier inoxydable | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | Sur demande | | K0173.10420 | acier inoxydable | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | Sur demande | | K0173.10520 | acier inoxydable | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.10522 | acier inoxydable | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.10525 | acier inoxydable | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.10528 | acier inoxydable | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | Sur demande | | K0173.10630 | acier inoxydable | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10632 | acier inoxydable | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10636 | acier inoxydable | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10640 | acier inoxydable | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10645 | acier inoxydable | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | Sur demande | | K0173.10652 | acier inoxydable | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|