Groupes de marchandise
Bouton triangle ergonomique avec taraudage
K0785_IG

Bouton triangle ergonomique avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0785_IG Bouton triangle ergonomique avec taraudage 163 kB

Dessins

Bouton triangle ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0785.8008KacierM88026371017 Sur demande
K0785.8010KacierM108026371017 Sur demande
K0785.8012KacierM128026371017 Sur demande
K0785.08008Kacier inoxydableM88026371017 Sur demande
K0785.08010Kacier inoxydableM108026371017 Sur demande
K0785.08012Kacier inoxydableM128026371017 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33