Groupes de marchandise
Bouton triangle ergonomique
K0785

Bouton triangle ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0785 Bouton triangle ergonomique 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle ergonomique

Bouton triangle ergonomique avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle ergonomique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0785.8008KacierM88026371017 Sur demande
K0785.8010KacierM108026371017 Sur demande
K0785.8012KacierM128026371017 Sur demande
K0785.08008Kacier inoxydableM88026371017 Sur demande
K0785.08010Kacier inoxydableM108026371017 Sur demande
K0785.08012Kacier inoxydableM128026371017 Sur demande

Bouton triangle ergonomique avec filetage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0785.8008X20LacierM88026371020 Sur demande
K0785.8008X25LacierM88026371025 Sur demande
K0785.8008X30LacierM88026371030 Sur demande
K0785.8008X40LacierM88026371040 Sur demande
K0785.8010X30LacierM108026371030 Sur demande
K0785.8010X40LacierM108026371040 Sur demande
K0785.8010X50LacierM108026371050 Sur demande
K0785.8012X30LacierM128026371030 Sur demande
K0785.8012X40LacierM128026371040 Sur demande
K0785.8012X50LacierM128026371050 Sur demande
K0785.8012X60LacierM128026371060 Sur demande
K0785.08008X20Lacier inoxydableM88026371020 Sur demande
K0785.08008X25Lacier inoxydableM88026371025 Sur demande
K0785.08008X30Lacier inoxydableM88026371030 Sur demande
K0785.08008X40Lacier inoxydableM88026371040 Sur demande
K0785.08010X30Lacier inoxydableM108026371030 Sur demande
K0785.08010X40Lacier inoxydableM108026371040 Sur demande
K0785.08010X50Lacier inoxydableM108026371050 Sur demande
K0785.08012X30Lacier inoxydableM128026371030 Sur demande
K0785.08012X40Lacier inoxydableM128026371040 Sur demande
K0785.08012X50Lacier inoxydableM128026371050 Sur demande
K0785.08012X60Lacier inoxydableM128026371060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33